Publique sus productos
Fech-Jet-System® single door with sidelights inward opening
Fech-Jet-System® single door with sidelights inward opening
Fech-Jet-System® single door with sidelights inward opening
Fech-Jet-System® single door with sidelights inward opening
Fech-Jet-System® single door with sidelights inward opening
Fech-Jet-System® single door with sidelights inward opening
Fech-Jet-System® single door with sidelights inward opening
Fech-Jet-System® single door with sidelights inward opening

    Fech-Jet-System® single door with sidelights inward opening

    Traducido por Google,

    El sistema patentado y galardonado Fech-Jet-System® es la solución ideal para ventanas y puertas de construcción tipo sándwich. Entre sus principales ventajas destacan la reducción del tiempo de instalación y un importante ahorro de costes, ya que no se requieren marcos de chapa metálica para los elementos sándwich ni el posterior enmarcado de las ventanas, ¡ni por dentro ni por fuera! La calidad del diseño es superior, puesto que su principio de construcción no requiere tornillos ni remaches antiestéticos, ni cortes a inglete en ángulo. Este diseño también aumenta la vida útil, ya que ningún elemento de fijación penetra en el marco.

    El sistema Fech-Jet-System® está disponible en perfiles de aluminio o plástico. Su instalación posterior se realiza sin problemas.


    Especificaciones
    • The Fech-Jet-System® can be used for exterior facades as well as for interior, partition, and concrete walls. The following designs, with thicknesses ranging from 60 to 220 mm, are available:

      Screwless door frames

      Automatic doors

      Door systems opening inward or outward (as emergency exit doors) and available with all safety features

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafech-jet-system-single-door-sidelight-inward
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas para paneles sándwich
    • Clasificación IFC Ventana
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica