Publique sus productos
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) autocad
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) autocad
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) autocad
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) autocad
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) autocad
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) autocad
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) autocad
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) autocad
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) autocad
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) autocad

    Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) autocad

    Traducido por Google,

    El sistema patentado y galardonado Fech-Jet-System® es la solución ideal para ventanas de estructura sándwich. Entre sus principales ventajas destacan la reducción del tiempo de instalación y un importante ahorro de costes, ya que no se requieren marcos de chapa metálica para los elementos sándwich ni el posterior enmarcado de las ventanas, ni por dentro ni por fuera. Su diseño de alta calidad elimina la necesidad de tornillos o remaches antiestéticos, así como los cortes a inglete. Además, este diseño prolonga la vida útil, puesto que ningún elemento de fijación penetra en el marco.

    El sistema Fech-Jet-System® está disponible en perfiles de aluminio o plástico. Su instalación posterior se realiza sin problemas.


    Especificaciones
    • The Fech-Jet-System® can be used for exterior facades as well as for interior, partition, and concrete walls. The following designs, with thicknesses ranging from 60 to 220 mm, are available:

      Tilt-and-turn, tilt, sliding, slanted, and pivot windows, with fixed glazing and all-glass corners

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafech-jet-system-windows-all-windows-autocad
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para paneles sándwich
    • Clasificación IFC Ventana
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica