Publique sus productos
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
    Archivados

    Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm

    Fermacell Gypsum Fibreboards Standard Boards – Square Edge: - FC Part No. 71130, length: 2000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71132, length: 2500mm, width: 1250mm - FC Part No. 71134, length: 3000mm, width: 1250mm Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides: - FC Part No. 71324, length: 1000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71301, length: 2000mm, width: 1250mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGypsum-Fibreboard-12-5mm
    • Familia de productoBuilding Material
    • Grupo de productosFermacell Gypsum Fibreboard
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2016-03-18
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)12.5
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso