Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

1S22 175mm 60min 54dB 4000mm NW

Número de Artículo: 1S22-175mm-60min-54dB-4000mm-NW-c625mm
Fabricante: Fermacell
Familia del producto: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Grupo del producto: Partition walls on steel walls without insulation
Profundidad (mm): 175
Fecha de publicación: 2017-01-13
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Wall Thickness: 175mm
Stud: C 125 - steel frame@625mm centres
Facings: 1 layer 12.5 + 12.5mm Fermacell Boards each Side
Insulation: None
Without Fire Rating/Partition Height: 10650mm
With Fire Rating/Partition Height: 4000mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 54 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Material principal: Gypsum
Material secundario: Steel
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Muros - Particiones
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Wallboard
código UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Código: L384
Uniclass 1.4 Descripción: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Código: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Descripción: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Descripción: Gypsum board partition systems
NBS Reference Código: 25-10-30-35
NBS Reference Descripción: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Número OmniClass: 23-15 11 11 11
Título OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este producto es apto en :
Europe
  • Austria
  • Germany

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.