Número de Artículo: | 1S24-110mm-60min-45dB-4000mm-NW |
---|---|
Fabricante: | Fermacell |
Familia del producto: | Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
Grupo del producto: | Partition walls on steel walls without insulation |
Profundidad (mm): | 110 |
Fecha de publicación: | 2017-01-13 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | http://www.fermacell.se/ |
---|---|
Instalación URL: | http://www.fermacell.se/se/content/fermacell_brochurer_1261.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
Descripción técnica: | http://www.fermacell.se/se/content/produktoversigt.php |
Video tutorial: | http://www.fermacell.dk/dk/content/reklamefilm_1486.php |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/fermacell/product/1s24-110mm-60min-45db-4000mm-nw
Material principal: | Gypsum |
---|---|
Material secundario: | Steel |
Diseñado en: | Germany |
Fabricado en: | Germany |
Categoría BIMobject: | Muros - Particiones |
---|---|
Clasificación IFC: | Wall |
nombre UNSPSC: | Wallboard |
código UNSPSC: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Código: | L384 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Código: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 Descripción: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference Código: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Descripción: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
Número OmniClass: | 23-15 11 11 11 |
Título OmniClass: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®