Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

1S25 188mm 60min 63dB 3000mm SW 2x75mm

Número de Artículo: 1S25-180mm-60min-61-6dB-3000mm-MW-2x50mm
Fabricante: Fermacell
Familia del producto: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Grupo del producto: Partition walls on steel walls with insulation
Profundidad (mm): 185
Fecha de publicación: 2017-01-13
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Espesor: 188mm
Montantes: 2x 75mm - Perfiles C EN 14195@600mm distancia
Panelado: 1 capa 12.5mm en cada cara Aislamiento: 2x50mm/40 kg/m3/Lana de roca
Sin resistencia al fuego / Altura máxima: 4000mm
Con resistencia al fuego / Altura máxima: 3000 mm
Resistencia al fuego: EI 60
Aislamiento acústico: Ra>=63 (dBA)

Tipos de placa:
  • Placa hombre – Canto recto
  • Placa estándar – Canto recto
  • Placas borde afinado – 2 bordes afinados
  • Placas borde afinado – 4 bordes afinados


Material principal: Gypsum
Material secundario: Steel
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Muros - Particiones
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Wallboard
código UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Código: L384
Uniclass 1.4 Descripción: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Código: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Descripción: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Descripción: Gypsum board partition systems
NBS Reference Código: 25-10-30-35
NBS Reference Descripción: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Número OmniClass: 23-15 11 11 11
Título OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este producto es apto en :
Europe
  • Spain

BIMobject®