Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

1S32 210mm 90min 60dB 5000mm SW 60mm

Número de Artículo: 1S32-210mm-90min-60dB-5000mm-SW-60mm-c600mm
Fabricante: Fermacell
Familia del producto: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Grupo del producto: Partition walls on steel walls with insulation
Profundidad (mm): 210
Fecha de publicación: 2017-01-13
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
1S32-210mm-90min-60dB-5000mm-60mm-Stone-Wool-30kg-m3:
Wall Thickness: 210mm
Stud: 2x C 75 - steel frame@600mm centres
Facings: 2 layers 12.5 + 12.5mm Fermacell Boards
Insulation: Stone Wool 60mm/30kg/m3
Without Fire Rating/Partition Height: 6500 mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000 mm
Fire Rating: 90 min
Sound Insulation: 60 Rw

1S32-210mm-90min-60dB-5000mm-2x60mm-Stone-Wool-30kg-m3:
Wall Thickness: 210mm
Stud: 2x C 75 - steel frame@600mm centres
Facings: 2 layers 12.5 + 12.5mm Fermacell Boards
Insulation: Stone Wool 2 x 60mm/30kg/m3
Without Fire Rating/Partition Height: 6500 mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000 mm
Fire Rating: 90 min
Sound Insulation: 60 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Material principal: Gypsum
Material secundario: Steel
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Muros - Particiones
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Wallboard
código UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Código: L384
Uniclass 1.4 Descripción: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Código: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Descripción: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Descripción: Gypsum board partition systems
NBS Reference Código: 25-10-30-35
NBS Reference Descripción: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Número OmniClass: 23-15 11 11 11
Título OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este producto es apto en :
Europe
  • Belgium
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject®