Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

FR 73 / 48 73mm EI30 39dB 3300mm

Número de Artículo: 2-73-48-73mm-30min-39dB-3300mm
Fabricante: Fermacell
Familia del producto: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Grupo del producto: Partition walls on steel walls without insulation
Profundidad (mm): 73
Fecha de publicación: 2017-01-13
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Wall Thickness: 73mm
Stud: 48mm/35 - C-Profile EN 14195@400mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: None
With Fire Rating/Partition Height: 3300mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 39 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Material principal: Gypsum
Material secundario: Steel
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Muros - Particiones
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Wallboard
código UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Código: L384
Uniclass 1.4 Descripción: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Código: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Descripción: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Descripción: Gypsum board partition systems
NBS Reference Código: 25-10-30-35
NBS Reference Descripción: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Número OmniClass: 23-15 11 11 11
Título OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este producto es apto en :
Europe
  • France

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.