Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E32

Número de Artículo: fermacell_2E32_dry-flooring-element_30mm_DE_76030
Fabricante: Fermacell
Familia del producto: Flooring
Grupo del producto: Fermacell Flooring Elements
Anchura (mm): 1500
Altura (mm): 500
Profundidad (mm): 30
Fecha de publicación: 2017-11-27
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

construction:
2 x 10 mm fermacell gypsum fibreboards + 10 mm mineral wool

Technical characteristics:
Element Thickness: 30 mm
Point Load: 0,25 KN/m²
Thermal resistance: 0,28 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F90 (raw ceiling variant 1)
Area of application without additional layers: 1

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Material principal: Gypsum
Material secundario: Stone Wool
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Construcción - Falsos techos
Este producto es apto en :
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nombre Valor
Application 1
Length 500 mm
M Fire Rating F90
Material Gypsum ; Mineral Wool
Panel Thickness 10 mm
Thickness 30 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Gypsum ; Mineral Wool

System Family Properties

MaterialProperties

Nombre Valor
M Fire Rating F90

SystemFamilyProperties

Nombre Valor
M Fire Rating F90
Thickness 30 mm

BIMobject®