Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Fermacell Dry Insulation Infill

Número de Artículo: fermacell_dry-insulation-infill_DE_78012
Fabricante: Fermacell
Familia del producto: Flooring
Grupo del producto: Fermacell Accessories
Fecha de publicación: 2017-11-20
Número de edición: 1
Tipo: Documentación (sólo información)
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.
The fermacell Insulation Infill is excellently suited for the complete thermal insulation of cavities, e.g. in timber joist floors, roof spaces and roof slopes or in single plank walls. It consists of natural perlite and is suitable for new construction or renovation.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,050 W/mK
Grain size: 0 to 5 mm
Dry bulk density: approx. 80 kg/m³
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Vapour diffusion according to DIN 52615: µ=2
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Material principal: Other
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 100

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Aislamiento
Este producto es apto en :
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nombre Valor
Application Flooring
Class A1
Material perlite

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material perlite

BIMobject®