Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Fermacell Dry Levelling Compound

Número de Artículo: fermacell_dry-levelling-compound_DE_78011
Fabricante: Fermacell
Familia del producto: Flooring
Grupo del producto: Fermacell Accessories
Fecha de publicación: 2017-11-20
Número de edición: 1
Tipo: Documentación (sólo información)
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.
The fermacell Levelling Compound is a special dried, mineral aerated concrete granulate, whose particular structural - physical properties make it very versatile.
Usage in connection with lightweight floor constructions (wooden joist floor) is advantageous due to the low weight based on static criteria. The material becomes intertwined due to the coarse grain surface an thus provides excellent stability.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,09 W/mK
Grain size: 0,2 to 4 mm
Layer thickness: approx. 400 kg/m³
min. depth of packing: 10 mm
max. depth of packing (uncompacted): 100 mm area of application 1
60 mm area of application 2 - 4
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Point Load for 10 mm layer thickness: 0,04 KN/m²
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Material principal: Other
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 50

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Materiales constructivos - Otros
Este producto es apto en :
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Other

Nombre Valor
Application Flooring
Material Granulate

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Granulate

BIMobject®