Publique sus productos
MACH 520, 600
Ferroli

MACH 520, 600

Generador térmico de condensación de alta potencia y gran margen de modulación. Potencia térmica máxima (50°/30° C ) 519,4 kW Clase NOx 6 Margen de modulación (Pmin/Pmax) 1/35 Presión máxima de servicio 6 bar
Especificaciones
  • Generador térmico de condensación de alta potencia, con un margen de modulación de hasta 1/40 • Grupo térmico compuesto de un bateria de cuerpos de aleación aluminio-silicio, proyectados para obtener la máxima eficiencia de intercambio con la menro perdida de carga en el circuito de agua. Cada cuerpo individual esta dotado de bomba, quemador y valvula de gas individual. • Los grupos de combustión son de premezcla completa, con quemador de micro-llama, con bajisimas emisiones (Clase 6 segun EN 15502-1). El generador puede trabajar tanto con Gas Natural, como con GLP (mediante transformacion para pasar de uno a otro). • Siostemas de protección: doble sonda de temperatura (en ida y retorno) para trabajar con ΔT constante / Sonda de seguridad en humos / /Presostato de agua para mínimo 0,8 bar • Grupo hidráulico con válvula de corte de 3 vías para descarga al ambiente en el circuito de retorno y válvula de no retorno sobre ida. • Circuito aire / humos, con aspiración de aire limpio del lugar donde esta instalado el generador, y con vávula de clapeta de no retornoen humos para poder trabajar con chimenea en sobrepresión. • Dotada de 4 ruedas nontadas de serie, para facilitar la descarga y su movimiento en la sala de calderas. Todas las ruedas estan dotadas de sistema de regulación y bloqueo. • Se puede conectar a la instalcion, tanto por el lado derecho, como por el lado izquierdo, incorporando las bridas de cierre en uno de los dos lados. • El control electrónico de serie permite: o Configurar la secuencia de encendido y apagado de los cuerpos individuales, o Gestionar una instalacion térmica de 2 zonas directas o una zona directa y un interaumulador de sanitario o Regular la potencia o a temperatura de consigna mediante señal 0 – 10 V o Gestionar una señal de bloqueo de la caldera de forma externa, o Realizar RESET de forma externa, • En combinación con la centralita de gestión THETA +, permite gestionar: o hasta 8 calderas en cascada, o instalación con 3 circuitos de calefacción (2 de ellos mezclados y uno directo) o la producción de agua caliente sanitaria con un interacumuldor externo, o una segunda fuente de energía (solar, biomasa, .........)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMACH520600
  • Familia de productoHVAC - Boilers
  • Grupo de productosBoilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1550
  • Ancho (mm)2070
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)470
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers