Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

OMNIA H 10 - 12 - 16 - 12T - 16T

Número de Artículo: OMNIA-H-10-12-16-12T-14T
Fabricante: Ferroli
Familia del producto: HEAT PUMPS
Grupo del producto: Split heat pumps (cooling/heating/DHW)
Fecha de publicación: 2019-10-30
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
La bomba de calor aerotérmica partida (bibloc) Ferroli de aire-agua Omnia H está diseñada para calefacción, refrigeración y agua caliente mediante el accionamiento de una válvula de 3 vías.
El equipo consiste en una Unidad Externa Inverter y una Unidad Interna, con o sin resistencia eléctrica de apoyo. En ambos casos, la Unidad Interna incorpora de serie una válvula de 3 vías para la producción de agua caliente a través de un interacumulador externo.

Range:
OMINA H 10
Potencia colorifica (A7W35) 10.000 W
Potencia frigorifica (A35W18) 10.500 W

OMINA H 12
Potencia colorifica (A7W35) 12.100 W
Potencia frigorifica (A35W18) 11.700 W

OMINA H 16
Potencia colorifica (A7W35) 15.500 W
Potencia frigorifica (A35W18) 13.800 W

OMINA H 12T
Potencia colorifica (A7W35) 12.000 W
Potencia frigorifica (A35W18) 12.000W
Fuente de alimentación 380-400 V / 3N / 50 Hz

OMINA H 16T
Potencia colorifica (A7W35) 15.500 W
Potencia frigorifica (A35W18) 14.500 W
Fuente de alimentación 380-400 V / 3N / 50 Hz

CARACTERISTICAS UNIDAD EXTERNA OMNIA H-UE:
Consumo de corriente reducido en arraques debido a la tecnologia inverter
Compresor con motor DC INVERTER tipo twin rotary
Compresor euipado con resistencia de carter de aceite
Válvula de expansión electrónica biflujo
Válvula de inversión de ciclo
Ventilador axial con motor brushless DC con rejilla de protección contra accidentes
Batería aleteada de tubos de cobre y aletas de aluminio
Sonda de temperatura aire externo incorporada e instalada
Sonda de temperatura para agua caliente sanitaria suministrada (instalación a cargo del instalador)

CARACTERISTICAS UNIDAD INTERNA OMNIA H-UI:
Caldera con módulo de combustión con un rango de modulacion especialmente amplio (1:10), con intercambiador de calor en Acero Inox. de amplia seccion de paso de tubos para poder mantener la máxima eficiencia incluso en instalaciones ya antiguas
M.G.R: disponible para trabajar tanto con gas natural como con Propano con el mismo codigo de producto, sin necesidad de kit de transformacion (directamente se realkiza mediante configuracion interna)
desde el propio panel de control
MC2: Multi Combustion Control, control de combustión gas-adaptive, tecnologia patentada para adaptar de forma ideal la combsutión ante cambios tanto de las condiciones de gas como del aire para la combustión. De esta forma, aseguramos conseguir siempre los majores rendimientos posibels alo largo de todo rango de modulacion de la caldera en culqueire condición existente
F.P.S: Sistema de Proteccion de Salida de Gases. Con válvula de clapeta antiretorno ya incorporada, para poder trabajar incluso en chimeneas en sobrepresión.

SISTEMA DE CONTROL Y REGULACION:
Constituido por un control digital remoto mediante 2 hilos (max 50 metros desde Unidad Interior)
Instalación calefacción/refrigeración: la frecuencia del compresor viene modulada para mantener la temperatura de agua adaptada a la temperatura seleccionada por el usuario. Para instalaciones monozona es posible usar la unidad de control como termostato ambiente.
Producción de agua caliente sanitaria (A.C.S): ante la demanda de la sonda de temperatura de agua caliente (suministrada de serie), se activa el modo calefaccion para mantener la temperatura del acumualdor de agua sanitaria en el valor de temperatura seleccionado por el usuario
Fuente de enegía adicional: la caldera o posible resistencia electrica puede ser activada para trabajar en paralelo con la bomba de calor, o como unidad principal ante un posible problema de funcionamiento de la bomba de calor.


Material principal: Steel
Material secundario: Plastic
Diseñado en: Italy
Fabricado en:

Categoría BIMobject: HVAC - Bombas de calor, calentadores
nombre UNSPSC: Heat pumps
código UNSPSC: 40101806
Uniclass 1.4 Código: L7524
Uniclass 1.4 Descripción: Heat pumps
Uniclass 2.0 Código: PR-68-38
Uniclass 2.0 Descripción: Heat Pumps
Uniclass 2015 Código: Pr_70_60_37
Uniclass 2015 Descripción: Heat pumps
NBS Reference Código: 68-38
NBS Reference Descripción: Heat Pumps
Número OmniClass: 23-33 17 00
Título OmniClass: Heat Pumps
Este producto es apto en :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nombre Valor
Application Industrial Heat Pump

BIMobject®