El sistema de techado adherido Premier
Un sistema de techado adherido FiberTite consiste esencialmente en pegar un techo a la superficie debajo de él. Para los sistemas típicos de aislamiento de tableros, la membrana para techos a menudo se adhiere a capas de fibra de vidrio, papel o materiales de revestimiento tratados que se laminan a los productos de tableros.
El rendimiento general de un techo totalmente adherido depende en gran medida de las múltiples capas de adhesivo que mantienen unido el "compuesto" con la tela, excepto por su unión alrededor de las penetraciones y en los perímetros de las paredes y los bordes. El “compuesto” y otros componentes intermedios se componen de una combinación interminable de sistemas de aislamiento, placas de cubierta, retardantes de vapor, sistemas de techo temporal y capas internas de adhesivos. FiberTite ofrece dos techos básicos totalmente adheridos y cinco tipos de adhesivo junto con asfalto caliente.
¿Por qué FiberTite adherido?
FiberTite recibe su nombre porque "Fiber" proporciona la resistencia general de la membrana. Nuestros hilos de alto denier y alta tenacidad están empacados en un patrón muy "Tite" que crea la tela base más resistente de la industria del techado. Está muy lejos de la malla que encontrará en la mayoría de los plásticos térmicos reforzados. Esta base de tela hace que FiberTite sea ideal para sistemas de techado adheridos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |