Publique sus productos
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems
    FiberTite

    FiberTite® Mechanically Attached Roofing Systems

    Traducido por Google,

    Un sistema de techado fijado mecánicamente FiberTite ® utiliza sujetadores de aislamiento para techos planos y placas de tensión que están diseñados y construidos para asegurar el aislamiento y las tablas de cubierta a cubiertas de techo de acero, madera y concreto. Los techos fijados mecánicamente se fijan principalmente con tornillos y placas de metal en lugar de pegamento. Ofrecidos en rollos estándar, los sistemas de techado fijados mecánicamente funcionan bien en lugares donde se requiere un alto rendimiento de levantamiento por viento.

    Hay varios beneficios de usar sistemas de techado fijados mecánicamente en comparación con otros sistemas de reemplazo de techos planos, que incluyen:

    • Diseñado fácilmente para elevaciones más altas
    • Superficie expuesta para facilitar la reparación y limpieza
    • Sin malos olores durante la instalación.
    • Ligero y ajustable a configuraciones de techo inusuales
    • Obtenible con sistemas de techo de una sola capa de cualquier tipo
    Especificaciones
    • There are several benefits of using mechanically attached roofing systems compared to other flat roof replacement systems, including:

      • Easily engineered for higher uplifts
      • Surface exposed to allow for ease of repair and cleaning
      • No foul smells during installation
      • Lightweight and adjustable to unusual roof configuration
      • Obtainable with single-ply roof systems of any kind
      Colors
      • Off-White
      • White  
      • CR Gray  
      • Slate Gray  
      • Thermal Tan  
      • Patina Green*  
      • Terra Cotta*  
      • Energy Gray*  
      • Colonial Red*

      *- MTO color, minimum quantities may apply

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamechanically-attached-roofing-system
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de productosMechanically Attached
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEC010567
    • Nombre ETIMRoofing material
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 29
    • Título OmniClass Roof Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos