Publique sus productos
FiberTite® Ribbed Metal Roofing Systems
FiberTite® Ribbed Metal Roofing Systems
FiberTite® Ribbed Metal Roofing Systems
FiberTite® Ribbed Metal Roofing Systems
FiberTite® Ribbed Metal Roofing Systems
    FiberTite

    FiberTite® Ribbed Metal Roofing Systems

    Traducido por Google,

    Paneles acanalados para techos: la apariencia del metal, la protección de FiberTite

    Los techos de metal se ven muy bien y pueden brindar muchos años de protección. Sin embargo, su reputación de permanecer libre de fugas es menos que brillante, particularmente para diseños de techos complejos como cambios en la dirección del techo, valles, uniones de paredes y conductos o penetraciones de ventilación. Un sistema de techado de metal simulado FiberTite, también conocido como techado de metal con nervaduras, techado con nervaduras de contorno o techado con nervaduras decoradas, brinda la apariencia de metal y tiene un historial comprobado a largo plazo y costuras termoplásticas soldadas para una protección contra fugas superior y duradera.

    Más del 99 % de los techos FiberTite siguen protegiendo porque usamos:

    • Cuatro capas para una protección comprobada a largo plazo.
    • El doble de contenido de fibra para una resistencia superior a los pinchazos en comparación con el betún modificado.
    • Una capa adhesiva única que evita la absorción y permite una unión molecular con la capa anterior y posterior para evitar la delaminación.
    • Revestimientos frontales y posteriores patentados diseñados con la fórmula basada en KEE de DuPont™ Elvaloy® para una resistencia superior a la intemperie, resistencia química y flexibilidad a largo plazo.
    • Un compuesto patentado que incluye una tira adhesiva KEE (Elvaloy) térmicamente activada coextruida en la parte inferior para una mejor adhesión que la soldadura.

    Especificaciones
    • More than 99% of FiberTite roofs are still protecting because we use:

      • Four layers for long-term proven protection.
      • Twice the fiber content for superior puncture resistance versus even Modified Bitumen.
      • A unique adhesive coat that prevents wicking and enables a molecular bond with the face and back coat to prevent delamination.
      • Proprietary face and back coats engineered with DuPont™ Elvaloy® KEE-based formula for superior weatherability, chemical resistance and long-term flexibility.
      • A proprietary compound including a coextruded thermally activated KEE (Elvaloy) adhesive strip on the bottom for better adhesion than welding.

      Lower Short- and Long-Term Cost

      • Using FiberTite reduces costs for materials, installation and maintenance vs. traditional standing seam metal roofs.

      Design Flexibility with No Leaking

      • FiberTite is the only roofing product that meets the industry's most stringent KEE specification — ASTM D6754.

      Design with Peace of Mind

      • Because of its flexibility and strength, FiberTite can form to even the most intricate contour.

      Simulated Metal Roofing - U.S. Patent No. 9,1031,23

      • Seaman Corporation’s FiberTite Simulated Metal Roofing system is a patented rib roofing system. The patent includes the composite roof system and method of installation. It is the only patented simulated metal roofing system on the market.
      • The decorated ribbed metal roofing system is comprised of our proprietary FiberTite KEE roofing membrane installed over the roof deck, and aesthetic profiles simulating an architectural roofing system installed directly on the membrane using conventional hot air equipment.

      Colors

      • Off-White
      • White
      • CR Gray
      • Slate Gray  
      • Thermal Tan  
      • Patina Green*  
      • Terra Cotta*  
      • Energy Gray*  
      • Colonial Red*

      *- MTO color, minimum quantities may apply

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasimulated-metal-roofing-system
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de productosSimulated Metal Rib
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEC010567
    • Nombre ETIMRoofing material
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 29
    • Título OmniClass Roof Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos