Publique sus productos
Pro Base Sink unit 500
Finsa

Pro Base Sink unit 500

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Mueble bajo fregadero de cocina, para apoyar en el suelo y encajar el fregadero, de 580 mm de profundidad. Disponible en 700 mm o 800 mm de alto y 500 mm de ancho. Cuerpo base fabricado en tablero núcleo MR MFC Fimaplast (tablero aglomerado melamínico resistente a la humedad) de 16 mm de espesor, acabado decorativo en ambas caras, canto frontal de PVC de 1 mm y resto de cantos de PVC de 0,4 mm. Tablero trasero MCF Fimaplast 6 mm Blanco Decoración ambas caras o diseño/kraft. Espiga de madera y tornillo de llave allen para el montaje, embalaje plano de plástico retractilado. Mecanizado para colgador oculto, pretaladro para bisagras y soporte balda incluido. Disponible en dos acabados: Blanco 020 Blanco Medio SIII o 890 Aluminio SIII. Mueble base diseñado para encajar el fregadero en él y para completar con una o dos puertas batientes o una puerta y un cajón.
Especificaciones
  • Kitchen base sink cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 580 mm depth. Available in 700 mm or 800 mm height and 500 mm width. Base carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Base unit designed to fit the sink in it and to be completed with one or two hinged paneled doors or a door and a drawer.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFinsa-cabinets-pro-base-sink-unit-500
  • Familia de productoFinsa Process - Kitchen cabinets
  • Grupo de productosPRO range
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-30
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)580
Links
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioMelamina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 17 11
  • Título OmniClass Casework Component Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa
España
Portugal