Publique sus productos
Pro Wall Bridge unit 900
Finsa

Pro Wall Bridge unit 900

4.7 de 5 estrellas4.7(13 reseñas)
Traducido por Google,
Mueble puente de pared de cocina, módulo superior para suspender sobre el espacio de la encimera, de 330 mm de profundidad. Disponible en 350 mm o 450 mm de alto y 900 mm de ancho. Cuerpo de pared fabricado en tablero núcleo MR MFC Fimaplast (tablero aglomerado melamínico resistente a la humedad) de 16 mm de espesor, acabado decorativo en ambas caras, canto frontal de PVC de 1 mm y resto de cantos de PVC de 0,4 mm. Tablero trasero MCF Fimaplast 6 mm Blanco Decoración ambas caras o diseño/kraft, incluye una balda en mueble puente de pared de 450 mm. Espiga de madera y tornillo de llave allen para el montaje, embalaje plano de plástico retractilado. Mecanizado para colgador oculto, pretaladro para bisagras y soporte balda incluido. Disponible en dos acabados: Blanco 020 Blanco Medio SIII o 890 Aluminio SIII. Mueble alto diseñado para completarse con una puerta de vitrina elevable.
Especificaciones
  • Kitchen wall bridge cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 330 mm depth. Available in 350 mm or 450 mm height and 900 mm width. Wall carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including one shelf in 450 mm wall bridge unit. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Wall unit designed to be completed with one lift-up glass cabinet door.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFinsa-cabinets-pro-bridge-unit-900
  • Familia de productoFinsa Process - Kitchen cabinets
  • Grupo de productosPRO range
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-16
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)330
Links
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioMelamina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 17 11
  • Título OmniClass Casework Component Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa
España
Portugal