Mueble de pared de cocina, módulo superior para suspender sobre el espacio de la encimera, de 330 mm de profundidad. Disponible en 700 mm o 900 mm de alto y 500 mm de ancho. Cuerpo de pared fabricado en tablero núcleo MR MFC Fimaplast (tablero aglomerado melamínico resistente a la humedad) de 16 mm de espesor, acabado decorativo en ambas caras, canto frontal de PVC de 1 mm y resto de cantos de PVC de 0,4 mm. Tablero trasero MCF Fimaplast 6 mm Blanco Decor ambas caras o diseño/kraft, incluye un estante en mueble alto de 700 mm de altura y dos estantes en mueble alto de 900 mm de altura. Espiga de madera y tornillo de llave allen para el montaje, embalaje plano de plástico retractilado. Mecanizado para colgador oculto, pretaladro para bisagras y soporte balda incluido. Disponible en dos acabados: Blanco 020 Blanco Medio SIII o 890 Aluminio SIII. Mueble alto diseñado para completarse con una o dos puertas batientes de paneles.
Especificaciones
Kitchen wall cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 330 mm depth. Available in 700 mm or 900 mm height and 500 mm width.
Wall carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including one shelf in 700 mm height wall unit and two shelves in 900 mm height wall unit. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII.
Wall unit designed for be completed with one or two hinged paneled doors.
Especificaciones técnicas
ReferenciaFinsa-cabinets-pro-wall-unit-500
Familia de productoFinsa Process - Kitchen cabinets