Publique sus productos
Sistema Gradpanel PW Thermopine Savia - Corredera Vertical
Finsa

Sistema Gradpanel PW Thermopine Savia - Corredera Vertical

Sistema de celosías en aplicación corredera formado por paneles móviles que se desplazan lateralmente sobre guías superior e inferior. Esta variante se distingue por la disposición vertical de las lamas de la Serie P W 140. Estas lamas de madera de pino termotratado Thermopine Savia presentan un perfil de ala de avión (sección rectangular estilizada) que, colocada verticalmente, ofrece una imagen arquitectónica vibrante y un control solar eficiente.

Especificaciones
  • 1. Especificaciones de Lamas (Serie P W)

    El objeto BIM utiliza la geometría de la serie PW:

    • Modelo: P W 140.
    • Sección: 140 x 20 mm (aprox. geometría ala de avión).
    • Forma: Rectangular con bordes redondeados / Aerodinámica.
    • Disposición: Vertical.
    • Paso de lama: Variable (configurable según necesidades de sombreamiento y visión).

    2. Propiedades del Sistema

    • Tipo de apertura: Corredera (Desplazamiento horizontal de los paneles).
    • Disposición de lamas: Vertical.
    • Configuración:
    • Paneles independientes correderos.
    • Instalación sobre carriles (guías) que permiten el cruce o apilamiento de hojas.
    • Perfilería: Marco perimetral de aluminio extruido (Aleación 6063 T5).
    • Accionamiento: Manual (desplazamiento directo) o Motorizado.
    • Acabados:
    • Madera: Lasur a poro abierto (tratamiento esencial para la durabilidad y estética exterior).
    • Aluminio: Anodizado o Lacado Qualicoat.

    3. Datos Técnicos del Material (Thermopine)

    • Densidad: 530 ± 50 kg/m3
    • Clase de uso: 3.2 (Exterior, sin contacto directo con el suelo).
    • Durabilidad biológica: Clase 2 (Durable frente a hongos).
    • Estabilidad: Alta estabilidad dimensional gracias al termotratamiento.
    • Reacción al fuego: D-s2, d0 (Estándar).

    4. Información BIM (Archivo Adjunto)

    • Nombre del archivo: Finsa_CWP_PW_Corredero_Vertical_2018.rfa.
    • Categoría Revit: Curtain Panels (Paneles de muro cortina).
    • Tipos definidos: Familia paramétrica adaptable a la rejilla del muro cortina.
    • Parámetros Clave:
    • Slat_Material: Pine.
    • Frame_Material: Aluminum.
    • Geometría: Incluye la rotación necesaria para representar las lamas PW en sentido vertical dentro del bastidor corredero.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagradpanel-pw-thermopine-savia-corredera-vertical
  • Familia de productoFachadas_Celosías_Control Solar
  • Grupo de productosGradpanel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Louvre window