Publique sus productos
Superpan h decor: Moisture Resistant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan h decor: Moisture Resistant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan h decor: Moisture Resistant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan h decor: Moisture Resistant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan h decor: Moisture Resistant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan h decor: Moisture Resistant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan h decor: Moisture Resistant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan h decor: Moisture Resistant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan h decor: Moisture Resistant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan h decor: Moisture Resistant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
    Finsa

    Superpan h decor: Moisture Resistant Melamine Faced Superpan. Duo Collection

    Traducido por Google,
    Superpan resistente a la humedad con revestimiento de melamina. La mejor combinación de virutas y fibras de madera, el tablero superpan para uso interior en condiciones húmedas, Superpan H Decor, revestimiento melamínico de la Gama FINSA DUO, diseñado para adaptarse a cualquier estilo y tendencia. Una selección de decorados y acabados cuidadosamente elaborados para potenciar el valor de la melamina como material de nuestros espacios.
    Especificaciones
    • Moisture resistant melamine faced superpan. The best combination of wood chips and wood fibres, the superpan board for interior use in humid conditions, Superpan H Decor, melamine faced with the FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSuperpandecor-h-duo
    • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupo de productosMelamine faced board
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2850
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)16
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)61
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Código UNSPSC30103604
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Descripción Uniclass 2015Particleboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Board Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 15 17
    • Título OmniClass Wood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes