Publique sus productos
Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Traducido por Google,

Tarima exterior de madera, fabricada en madera de Pino Marítimo de Galicia, SAVIA, tratada en autoclave para riesgo clase 4, en dimensiones 500x500x40 mm, teñida de marrón.

Especificaciones
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWooden-decking-tile-500-500-40
  • Familia de productoFacades Savia
  • Grupo de productosWooden decking tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalPino
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCWood planks
  • Código UNSPSC30103605
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_78
  • Descripción Uniclass 2015Softwood deck boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Decking

Disponibilidad en regiones

Europa