Publique sus productos
Prefabricated Fireproof Columns (Round Type OO)
Fire-Trol

Prefabricated Fireproof Columns (Round Type OO)

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

Columnas de acero expuestas estéticamente agradables con protección contra incendios de alto rendimiento

Fire Trol proporciona elementos estructurales y ignífugos con un impacto arquitectónico al mismo tiempo que ahorra dinero a los propietarios y reduce el tiempo de instalación.

• Ignífugo aplicado en fábrica protegido por una carcasa de acero.

• Control de calidad riguroso realizado por nuestros profesionales de fabricación en el taller.

• Disminución de los costos de mantenimiento a largo plazo y mayor durabilidad de las carcasas exteriores de acero.

• Programación predecible a medida que las columnas Fire Trol llegan al lugar de trabajo completamente a prueba de fuego, listas para montar.

• No se necesitan intercambios adicionales para la aplicación de protección contra incendios en el sitio.

Columnas de construcción con clasificaciones de resistencia al fuego UL de varias horas

Las columnas ignífugas Fire Trol están clasificadas y etiquetadas por Underwriters Laboratories, Inc. para clasificaciones retardantes de fuego de 2, 3 y 4 horas.

Las columnas se fabrican completamente en el taller y se envían al lugar de trabajo listas para erigirse. Fire Trol es el fabricante con el que puede contar para proporcionar columnas de acero a prueba de fuego de alta calidad.

Diseñamos, fabricamos y entregamos las columnas que capturan la visión de los arquitectos, entregamos costo e integridad para los ingenieros y apoyamos las estructuras que deleitan a los ocupantes.

Especificaciones
  • Fire Trol columns are prefabricated exposed steel columns that provide an aesthetically pleasing design while meeting UL fire ratings as well as AISC certifications. Fire Trol columns (along with customized shapes and sizes), designed for exposed exterior and interior loadbearing columns. You can admire Fire Trol columns in hospitals, schools, dormitories, cafeterias, shopping centers, and countless other structures. The protective steel shells of our columns make them the premier choice for parking garages and high traffic entryways.

    FireTrol specializes in fireproofing steel building columns, structural steel WF, pipe, and HSS squares and rectangular shapes. We meet ASTM and AISC standards, and all steel and concrete meets or exceeds UL regulations.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaprefabricated-fireproof-columns-round-type-oo
  • Familia de productoFireproof Columns
  • Grupo de productosRound
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Pilares
  • Clasificación IFC Columna
  • Código Uniclass 2015Pr_20_76_51_12
  • Descripción Uniclass 2015Carbon steel beams, columns, channels and tees
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFabricated Fireproofed Steel Columns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniClass Columns

Disponibilidad en regiones

Norteamérica