Un incendio es devastador para cualquier negocio, por lo que es fundamental que almacene sus activos más valiosos con confianza en un archivo FireKing con clasificación contra incendios. Si bien el enfoque principal de los archivadores verticales clásicos de FireKing es su diseño resistente al fuego, también son atractivos y funcionales, lo que los convierte en un activo ideal para su hogar o negocio. No es de extrañar que sean uno de nuestros modelos más populares y que ofrezcan una gran cantidad de características y beneficios únicos que realmente los hacen destacar.
Garantice la seguridad de sus documentos vitales. Estos archivadores ignífugos cumplen con los requisitos de impacto de UL: el gabinete permanece cerrado e intacto sin dañar el contenido del papel después de soportar 1500 °F, una caída de 30'H y calentar a 1500 °F nuevamente. Cumple con la clasificación de peligro de explosión de 2000 °F de UL y la clasificación de incendio de una hora Clase 350; protege el contenido del papel sin dañarlo durante 1 hora cuando se somete a 1700 °F. La construcción del gabinete está aislada con yeso 100 % reforzado con un enrejado de alambre de acero calibre 14 de 1" x 2" soldado con aluminio. La construcción mantiene cada cajón como un compartimento separado y aislado para máxima protección. También diseñado para proteger el contenido de rociadores y mangueras contra incendios.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |