Nuestros archivos laterales le ofrecen todas las características de nuestros archivos verticales en un diseño elegante. Disponible en 31", 38" y 44" de ancho en tamaños de 2, 3 y 4 cajones, con una cerradura de llave Medeco de alta seguridad con certificación UL. Todos los modelos incluyen herrajes para colgar archivos legales de lado a lado y archivos de letras de adelante hacia atrás Hay colgadores cruzados opcionales disponibles para archivar cartas de lado a lado. Hay una variedad de opciones de bloqueo adicionales disponibles. Y al igual que nuestros archivos verticales, están disponibles en nueve colores estándar. Los colores personalizados se pueden combinar con sus especificaciones en cualquier archivo. -es posible que se aplique un cargo a los pedidos de acabado personalizado Estos archivos tienen la clasificación de resistencia al fuego y al impacto de 1 hora de UL.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |