Publique sus productos
Chemical anchor FIS EM plus
fischer

Chemical anchor FIS EM plus

Traducido por Google,

El mortero de inyección de fischer FIS EM Plus es un mortero epoxi de alta calidad para una máxima capacidad de carga en hormigón fisurado y no fisurado y para aplicaciones sísmicas en las categorías de rendimiento C1 y C2. Es adecuado para fijaciones de conectores de corte para capas de hormigón, estanterías altas y construcciones pesadas de acero tanto en el interior como en el exterior. El mortero de inyección se procesa con los componentes de sistema aprobados fischer varilla roscada FIS A con profundidades de anclaje variables y fischer anclaje roscado interior RG MI, así como con barras de refuerzo. El mortero epoxi es ideal para conexiones de barras de refuerzo que se instalan con un gran diámetro de perforación y una gran profundidad de anclaje. También se puede utilizar para perforaciones perforadas con diamante y llenas de agua.

Especificaciones
    • The optimised formulation of the epoxy mortar FIS EM Plus leads to improved load values in cracked and non-cracked concrete.
    • The mortar can be used for rebar connections from diameter 8 to 40 mm.
    • With the threaded rod FIS A, the loads to be applied can be designed variably by selecting the anchorage depth.
    • Temporary and detachable fixing points are possible with the internal threaded anchor RG M I.
    • For practical use on the building site, FIS EM Plus can be processed at low temperatures down to -5° C.
    • The mortar is approved for diamond-drilled and water-filled drill holes as well as seismic applications of performance categories C1, C2 and thus offers safety under extreme conditions.
    • 100 years service life 

Especificaciones técnicas
  • Referenciafischer-anchor-fis-em-plus
  • Familia de productoAnchors
  • Grupo de productosChemical fixings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioCemento Epoxi
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código ETIMEC002393
  • Nombre ETIMAdhesive anchor
  • Nombre UNSPSCStructural products
  • Código UNSPSC301036
  • Código Uniclass 2015Pr_20_29_03_18
  • Descripción Uniclass 2015Chemical anchors
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPost-Installed Concrete Anchors
  • Número OmniClass23-13 23 11 15 15
  • Título OmniClass Bonded Anchors
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía África Norteamérica
Arabia Saudí
Albania
Argentina
Australia
Egipto
Estados Unidos
Catar
Alemania
Brasil
Eritrea
México
China
Austria
Etiopía
Corea del Sur
Bélgica
Kenia
Emiratos Árabes Unidos
Bielorrusia
Somalia
Filipinas
Bosnia-Herzegovina
Sudáfrica
India
Bulgaria
Indonesia
Croacia
Israel
Dinamarca
Japón
Eslovaquia
Jordania
Eslovenia
Líbano
España
Malasia
Estonia
Omán
Finlandia
Palestina
Francia
Tailandia
Grecia
Turquía