Publique sus productos
Wall/wall mounted HVAC hanger assembly 1xHc
Wall/wall mounted HVAC hanger assembly 1xHc
    fischer

    Wall/wall mounted HVAC hanger assembly 1xHc

    Traducido por Google,
    Este soporte ensamblado contiene todos los productos necesarios para su montaje en pared, y puede utilizarse para la fijación de tuberías, otros equipos de climatización y eléctricos. CONSEJO DE REVIT: Este ensamblaje es un grupo de modelos de Revit que puede copiarse dentro de un mismo proyecto de Revit o en diferentes proyectos mediante la función de copiar/pegar (Ctrl+C/Ctrl+V). Todos los elementos de este grupo están alojados en el plano de referencia del grupo. Esto permite la libre disposición y rotación del grupo. La geometría del soporte se puede adaptar fácilmente moviendo las líneas del modelo incluidas en el grupo. Las abrazaderas para tuberías también se pueden posicionar mediante la función de arrastrar. Al añadir contenido al grupo, no olvide establecer el plano de referencia de la familia como plano de trabajo actual para garantizar la funcionalidad del ensamblaje. Para obtener más información o ensamblajes adicionales, no dude en contactarnos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafischer-as-wwm-1hc
    • Familia de productoInstallation systems
    • Grupo de productosAssemblies
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2018-11-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_27
    • Descripción Uniclass 2015Equipment boards, racks and supports
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África