Publique sus productos
fischer Cast-in Channel FES-H-S
fischer Cast-in Channel FES-H-S
fischer Cast-in Channel FES-H-S
    fischer

    fischer Cast-in Channel FES-H-S

    Traducido por Google,

    El canal de anclaje FES-HS de fischer ofrece una innovadora solución de fijación que combina máxima capacidad de carga y seguridad. Establece nuevos estándares gracias a su capacidad de carga en todas las direcciones y a su excelente capacidad de carga longitudinal en combinación con el sistema FBC-S, gracias al dentado completo del sistema. Esta solución de fijación preposicionada es ideal, ya que cubre las tolerancias de obra y es apta para aplicaciones tanto en hormigón fisurado como no fisurado. Además, los canales de anclaje fischer ofrecen una solución de fijación ajustable de forma permanente que satisface las altas exigencias de los proyectos de construcción modernos. Con el canal de anclaje FES-HS de fischer, las empresas constructoras se benefician de sistemas de fijación duraderos, de alto rendimiento y seguros que cumplen con las normas más recientes y los más altos requisitos de seguridad.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafischer-cast-in-channel-fes-h-s
    • Familia de productoCast-in Channel System
    • Grupo de productosCast-in Channel FES-H
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-08-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje