Publique sus productos
Floor mounted U Frame FUS 62 D SFL 124 x 150 HEX BOLT FAF 2
fischer

Floor mounted U Frame FUS 62 D SFL 124 x 150 HEX BOLT FAF 2

Traducido por Google,

CONSEJO DE REVIT:

Este ensamblaje es un grupo de modelos de Revit que se puede copiar dentro de un único proyecto de Revit, así como en otros diferentes, mediante la simple función copiar/pegar (ctrl+c/ctrl+v).

Todos los elementos dentro de este grupo están alojados en el plano de referencia del grupo. Esto permite la libre disposición y rotación del grupo. La geometría del colgador se puede adaptar fácilmente moviendo las líneas del modelo, que se incluyen en el grupo. Las abrazaderas para tubos también se pueden colocar mediante una simple función de arrastre.

Al agregar contenido al grupo no olvide configurar el plano de referencia de la familia como plano de trabajo actual para garantizar la funcionalidad del ensamblaje.

Para más información o montajes adicionales no dude en contactarnos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciau-frame-fus-62-d-sfl-124-x-150-hex-bolt-faf-2
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de productosAssemblies
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2023-10-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_27
  • Descripción Uniclass 2015Equipment boards, racks and supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for Fire-Suppression Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment