Publique sus productos
Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Traducido por Google,

    Colócala en cualquier lugar de tu cocina a la altura de la encimera para facilitar la carga y lograr una integración perfecta. Cuenta con un interior de acero inoxidable de primera calidad.

    Ocho ciclos de lavado desde Intensivo hasta Delicado, incluyendo Automático, 60 min y Cristalería. Admite platos llanos de tamaño normal de hasta 31 cm (12 1/4 pulgadas), con rejillas flexibles para utensilios de cocina grandes. Conectividad Wi-Fi y aplicación SmartHQ™ para control remoto y notificaciones.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDD24STX6I1-82165
    • Familia de productoDishwashing
    • Grupo de productosIntegrated
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-06-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)17.88
    • Ancho (pulgadas)23.56
    • Profundidad (pulgadas)21.75
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica