Publique sus productos
Series 7 Contemporary Tall Built-in Dishwasher-DW24UCT2X4
Series 7 Contemporary Tall Built-in Dishwasher-DW24UCT2X4
Series 7 Contemporary Tall Built-in Dishwasher-DW24UCT2X4

    Series 7 Contemporary Tall Built-in Dishwasher-DW24UCT2X4

    Traducido por Google,
    Diseñado para adaptarse a cualquier carga, este lavavajillas alto combina el sistema de triple lavado, la detección automática de ciclo, el secado automático y la tecnología de cortina de aire para ofrecer un rendimiento de limpieza y secado preciso. Los brazos rociadores independientes y las características de carga flexibles brindan un cuidado excepcional para todo, desde cristalería delicada hasta utensilios de cocina muy sucios. Las cestas flexibles y el sistema de triple lavado garantizan resultados perfectos en cada lavado. El secado automático abre la puerta automáticamente y un ventilador hace circular el aire al final del ciclo para un mejor secado. Conéctese a través de Wi-Fi y la aplicación SmartHQ™ para acceder a información y orientación sobre el consumo de energía. Para mayor tranquilidad, Aqua Stop corta automáticamente el agua si se detecta una fuga.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDW24UCT2X4-85807
    • Familia de productoDishwashing
    • Grupo de productosContemporary
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2026-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33.75
    • Ancho (pulgadas)23.5
    • Profundidad (pulgadas)22.81
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos