Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
fisher-and-paykel/products/af856028-e85b-4bb8-ae83-7fab8ee5f1ef
Inicio
Categorías
Cocina
Electrodomésticos de cocina
Microwave Trim Kit Accessory - MOTTK-30-SS
Disponible en Estados Unidos
Fisher & Paykel
Seguir
Microwave Trim Kit Accessory - MOTTK-30-SS
Traducido por Google,
Ver original
Este juego de molduras para microondas integra nuestro microondas tradicional de 24" en los gabinetes que lo rodean.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
MOTTK-30-SS-70866
Tipo
Digital Inventory (Products)
Día de publicación
2022-06-08
Número de edición
1
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero
Diseñado en
Nueva Zelanda
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Electrodomésticos de cocina
Productos similares
Fisher & Paykel
Gas Range, 36", 6 Burners - RGV3-366-N
4.5
(
15
)
Descargar
Fisher & Paykel
Gas Range, 30", 4 Burners - RGV3-304-N
4.5
(
14
)
Descargar
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
27
)
Descargar
Fisher & Paykel
Gas Range, 30", 4 Burners - OR30SCG4B1
4.3
(
21
)
Descargar
Fisher & Paykel
Combination Microwave Oven, 24" - CMO-24SS-3Y
4.0
(
15
)
Descargar
Fisher & Paykel
Gas Range, 36", 5 Burners
4.7
(
9
)
Descargar