Publique sus productos
21.6 cu ft Series 7 French Door Refrigerator Freezer, Precision Fit, Ice-RF210AKJX1
21.6 cu ft Series 7 French Door Refrigerator Freezer, Precision Fit, Ice-RF210AKJX1
21.6 cu ft Series 7 French Door Refrigerator Freezer, Precision Fit, Ice-RF210AKJX1
21.6 cu ft Series 7 French Door Refrigerator Freezer, Precision Fit, Ice-RF210AKJX1

    21.6 cu ft Series 7 French Door Refrigerator Freezer, Precision Fit, Ice-RF210AKJX1

    Traducido por Google,
    Este frigorífico-congelador de doble puerta combina un diseño refinado con la flexibilidad del día a día. El sistema Precision Fit reduce los espacios visibles para una mayor integración con los muebles de cocina, mientras que la máquina de hielo automática en el congelador proporciona un suministro constante de hielo. Reúne un diseño cuidado, tecnología inteligente y una gestión flexible de los alimentos en un solo electrodoméstico independiente. Precision Fit permite reducir los espacios alrededor del frigorífico y una mayor integración con los muebles de cocina. Máquina de hielo dedicada en el congelador, con Ice Boost para aumentar la producción en momentos de mayor demanda. Conéctate mediante Wi-Fi y la aplicación SmartHQ™ para recibir notificaciones y guías.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRF210AKJX1-27074
    • Familia de productoRefrigeration
    • Grupo de productosProfessional
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2026-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)70.5
    • Ancho (pulgadas)35.62
    • Profundidad (pulgadas)27.19
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos