Publique sus productos
30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop
30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop

    30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop

    5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Cuando tienes poco espacio pero mucho que hacer. Con la respuesta instantánea y la seguridad de la tecnología de inducción, que mantiene la placa fría al tacto. Segura para niños y mascotas: la placa se mantiene fría al tacto hasta que se coloca una olla o sartén sobre ella. La función PowerBoost activa un calor muy intenso, llevando los líquidos a ebullición en menos de un minuto.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCI302CTB1-81370
    • Familia de productoCooktops
    • Grupo de productosContemporary
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-06-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)57
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Asia Oceanía