Publique sus productos
30cm Series 11 Auxiliary Induction Cooktop, with SmartZone

30cm Series 11 Auxiliary Induction Cooktop, with SmartZone

Traducido por Google,
Crea la solución culinaria definitiva. Esta placa de cocción auxiliar compacta, que combina la precisión de la tecnología de inducción con un diseño innovador, está diseñada para integrarse con una placa de inducción modular principal. Forma parte de nuestra exclusiva solución de cocina modular. Combínala con una placa de cocción principal para una experiencia culinaria unificada. Elige entre un acabado en cristal gris o negro para que se adapte al diseño de tu cocina. Disfruta de la flexibilidad de usar sartenes más grandes conectando las zonas de cocción para crear una SmartZone espaciosa.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCI302DB1-82801
  • Familia de productoCooktops
  • Grupo de productosMinimal
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2023-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)62
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Diseñado enNueva Zelanda
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Oceanía