Publique sus productos
30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

Traducido por Google,
Disfruta de la posibilidad de crear una amplia zona de cocción con SmartZone o de combinarla con una placa de gas de dos quemadores. Respuesta de calor inmediata y control de temperatura extremadamente preciso. La placa se mantiene fría al tacto hasta que se coloca una olla o sartén sobre ella. Controla fácilmente cada zona de cocción con Touch&Slide, e incluso puedes combinarlas para crear una amplia SmartZone.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCI302DTB4-81975
  • Familia de productoCooktops
  • Grupo de productosMinimal
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2022-06-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)54
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Diseñado enNueva Zelanda
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Asia Oceanía Europa