Publique sus productos
75cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop

75cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop

Traducido por Google,
Respuesta instantánea y seguridad al tacto gracias a su amplia superficie de cocción, con zonas diseñadas para ollas y sartenes de diferentes tamaños. Segura para niños y mascotas: la superficie de cocción se mantiene fría al tacto hasta que se coloca una olla o sartén sobre ella. La función PowerBoost activa un calor muy intenso, llevando los líquidos a ebullición en menos de un minuto.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCI754DTB2-81365
  • Familia de productoCooktops
  • Grupo de productosContemporary
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2022-06-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)49
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Diseñado enNueva Zelanda
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Asia