Publique sus productos
76cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop
76cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop
76cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop
76cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop

    76cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop

    Traducido por Google,
    Esta placa de cocción de la Serie 7 es un placer de usar, gracias a la respuesta instantánea y la eficiencia energética de la tecnología de inducción. Ofrece una respuesta de calor inmediata y un control de temperatura extremadamente preciso. La placa se mantiene fría al tacto hasta que se coloca una olla o sartén sobre ella. Controla fácilmente cada zona de cocción con Touch&Slide.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCI764DTB4-81978
    • Familia de productoCooktops
    • Grupo de productosMinimal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-06-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)760
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa