Publique sus productos
76cm Series 9 4 Zone Induction Hob, with SmartZone

76cm Series 9 4 Zone Induction Hob, with SmartZone

Traducido por Google,
Crea la solución culinaria definitiva. Diseñada para integrarse a la perfección con los módulos auxiliares de placa y teppanyaki, o para instalarse de forma independiente, esta placa principal cuenta con una intuitiva pantalla táctil de 6” y tecnología de inducción de precisión, para un control sencillo y resultados perfectos. Selecciona y distribuye las placas modulares según tus necesidades. Estilo minimalista y elegante acabado en cristal negro que se adapta al diseño de tu cocina. Incluye nuestro sensor de temperatura inalámbrico para monitorizar con precisión la cocción de tus alimentos en tiempo real.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCI764DTTG1-83011
  • Familia de productoCooktops
  • Grupo de productosMinimal
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2023-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)62
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Diseñado enNueva Zelanda
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina