Publique sus productos
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    Traducido por Google,
    Esta placa de cocción de la Serie 7 es un placer de usar, gracias a la respuesta instantánea y la eficiencia energética de la tecnología de inducción. Ofrece una respuesta de calor inmediata y un control de temperatura extremadamente preciso. La placa se mantiene fría al tacto hasta que se coloca una olla o sartén sobre ella. Controla fácilmente cada zona de cocción con Touch&Slide, e incluso puedes combinar zonas para crear una SmartZone de gran tamaño.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCI905DTB4-81979
    • Familia de productoCooktops
    • Grupo de productosMinimal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-06-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Asia