Publique sus productos
92cm Series 11 Full Surface Induction Cooktop
92cm Series 11 Full Surface Induction Cooktop
92cm Series 11 Full Surface Induction Cooktop
92cm Series 11 Full Surface Induction Cooktop
92cm Series 11 Full Surface Induction Cooktop
92cm Series 11 Full Surface Induction Cooktop
92cm Series 11 Full Surface Induction Cooktop
92cm Series 11 Full Surface Induction Cooktop
92cm Series 11 Full Surface Induction Cooktop

    92cm Series 11 Full Surface Induction Cooktop

    4.8 de 5 estrellas4.8(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    Gracias a su control de inducción preciso, esta placa de cocción de superficie completa ofrece la máxima flexibilidad, con la posibilidad de colocar los utensilios de cocina en cualquier lugar de la superficie.

    Coloca hasta seis ollas o sartenes a la vez, en cualquier lugar dentro de la zona de cocción. La gran pantalla táctil de alta resolución muestra la posición de los utensilios de cocina. La placa de cocción se mantiene fría al tacto hasta que se coloca una olla o sartén sobre ella.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCI926DTB4-82220
    • Familia de productoCooktops
    • Grupo de productosMinimal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-06-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)52
    • Ancho (mm)920
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía