Publique sus productos
83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation
83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation

    83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation

    Traducido por Google,

    Esta placa de cocción, un auténtico electrodoméstico dos en uno, combina la precisión de la cocción por inducción con una potente extracción en una placa elegante y sin juntas.

    Integración perfecta en la cocina, sin necesidad de ventilación superior. Cuatro zonas de cocción, incluyendo la posibilidad de combinar dos zonas para crear una SmartZone. Estilo minimalista, elegante acabado en cristal negro que se adapta a cualquier diseño de cocina.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCID834RDTB4-82234
    • Familia de productoCooktops
    • Grupo de productosMinimal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)217
    • Ancho (mm)830
    • Profundidad (mm)515
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina