Publique sus productos
39cm Series 11 Auxiliary Teppanyaki Cooktop

39cm Series 11 Auxiliary Teppanyaki Cooktop

Traducido por Google,
Crea la solución culinaria definitiva. Diseñada para combinar con nuestra placa de inducción modular principal, esta versátil placa teppanyaki es tu compañera ideal para asar, freír y saltear a la perfección. Forma parte de nuestra exclusiva solución de cocina modular. Combínala con una placa principal para una experiencia culinaria unificada. Control de temperatura de 80 °C a 220 °C para calentar suavemente o asar a la parrilla. Calor uniforme que se ajusta rápidamente para una cocción consistente con cualquier ingrediente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCIT392DX1-82817
  • Familia de productoCooktops
  • Grupo de productosMinimal
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2023-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)74
  • Ancho (mm)385
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Diseñado enNueva Zelanda
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Asia