Publique sus productos
Series 11, Integrated Tall Double DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Double DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Double DishDrawer™ Dishwasher

    Series 11, Integrated Tall Double DishDrawer™ Dishwasher

    Traducido por Google,

    Se integra a la perfección en los muebles de cocina. Cada cajón cuenta con un interior de acero inoxidable de primera calidad y funciona de forma independiente para una limpieza flexible.

    Ocho ciclos de lavado, desde Intensivo hasta Delicado, incluyendo Automático, 60 min y Cristalería. El cajón superior alto admite platos llanos de tamaño normal de hasta 31 cm (12 1/4 pulgadas), con estantes flexibles para utensilios de cocina grandes. Conectividad Wi-Fi y aplicación SmartHQ™ para control remoto y notificaciones.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDD24DTX6HI1-82163
    • Familia de productoDishwashing
    • Grupo de productosIntegrated
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-06-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)34
    • Ancho (pulgadas)23.56
    • Profundidad (pulgadas)22.5
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina