Publique sus productos
9kg Series 11 Heat Pump Dryer, Steam Care

9kg Series 11 Heat Pump Dryer, Steam Care

Traducido por Google,
Cuida cada rincón de tu armario con un ecosistema de cuidado de prendas conectado. Con más de 25 ciclos, esta secadora con bomba de calor se combina con nuestra lavadora Steam Care y el armario de cuidado de prendas para crear la solución definitiva para el cuidado de tus tejidos. Combínala con una lavadora de carga frontal y un armario de cuidado de prendas para crear un ecosistema de cuidado de prendas completo. Más de 25 ciclos de cuidado de prendas, incluyendo cuatro ciclos de vapor especializados. Conexión Wi-Fi: se conecta con la aplicación SmartHQ™ para un control perfecto.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDH9060H1-92293
  • Familia de productoDryers
  • Grupo de productosHeatpump
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2023-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)655
Información relacionada
  • Diseñado enNueva Zelanda
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Oceanía