Publique sus productos
60cm Series 9 Minimal Compact Combi-Microwave Oven
60cm Series 9 Minimal Compact Combi-Microwave Oven

    60cm Series 9 Minimal Compact Combi-Microwave Oven

    Traducido por Google,
    La rapidez de la cocción por microondas con la versatilidad de un horno de convección en un modelo compacto, para una combinación perfecta. Amplia capacidad de 49 litros, con cuatro posiciones para bandejas. Un sensor de temperatura con cable monitoriza la cocción con precisión en tiempo real. Conexión Wi-Fi y compatible con la aplicación SmartHQ™ para control remoto y notificaciones.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOM60NMTDG1-82653
    • Familia de productoOvens
    • Grupo de productosMinimal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)458
    • Ancho (mm)596
    • Profundidad (mm)565
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina