Publique sus productos
24" Series 9 Power Burner, Natural Gas
24" Series 9 Power Burner, Natural Gas

    24" Series 9 Power Burner, Natural Gas

    Traducido por Google,
    Cocina fácilmente para mucha gente con el impresionante quemador DCS Power Burner. Diseñado para adaptarse a ollas y woks de diferentes tamaños, combina una gran potencia calorífica con un control preciso de la temperatura, de 70 000 a 1300 BTU. Las parrillas están especialmente diseñadas para brindar estabilidad a ollas y woks de todos los tamaños. Combina una gran potencia calorífica con un control preciso de la temperatura, de 70 000 a 1300 BTU, lo que te ofrece flexibilidad para todo, desde hervir rápidamente hasta cocinar a fuego lento. Los diales iluminados interconectados combinan con la gama de productos DCS Serie 9.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPBE1-24-N-71466
    • Familia de productoSpecialty Cooking
    • Grupo de productosSpecialty Cooking
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.5
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)26.88
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina