Publique sus productos
36" Series 9 Professional 4 Burner + Griddle Duel Fuel Range, Natural Gas
36" Series 9 Professional 4 Burner + Griddle Duel Fuel Range, Natural Gas

    36" Series 9 Professional 4 Burner + Griddle Duel Fuel Range, Natural Gas

    Traducido por Google,
    Disfrute de lo mejor de la tecnología de gas y convección con una potente estufa de gas de cuatro quemadores y un horno de gran capacidad. El quemador superior alcanza una potencia de 23 500 BTU para hervir los alimentos rápidamente. Horno de convección con una capacidad total de 4,8 pies cúbicos.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRDV2-364GD-N_N-71368
    • Familia de productoRanges
    • Grupo de productosProfessional
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-06-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35.75
    • Ancho (pulgadas)35.88
    • Profundidad (pulgadas)29.12
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina