Publique sus productos
538L Series 7 Quad Door Refrigerator Freezer, Ice & Water
538L Series 7 Quad Door Refrigerator Freezer, Ice & Water
538L Series 7 Quad Door Refrigerator Freezer, Ice & Water
538L Series 7 Quad Door Refrigerator Freezer, Ice & Water
538L Series 7 Quad Door Refrigerator Freezer, Ice & Water
538L Series 7 Quad Door Refrigerator Freezer, Ice & Water
538L Series 7 Quad Door Refrigerator Freezer, Ice & Water
538L Series 7 Quad Door Refrigerator Freezer, Ice & Water
538L Series 7 Quad Door Refrigerator Freezer, Ice & Water
538L Series 7 Quad Door Refrigerator Freezer, Ice & Water

    538L Series 7 Quad Door Refrigerator Freezer, Ice & Water

    Traducido por Google,
    Con tres compartimentos independientes, incluyendo una Zona de Temperatura Variable, para una capacidad de almacenamiento increíblemente flexible. La tecnología ActiveSmart™ ayuda a mantener los alimentos frescos por más tiempo al mantener constantemente la temperatura ideal. La Zona de Temperatura Variable permite configurar un compartimento como Refrigerador, Enfriador, Congelador Suave o Congelador para un almacenamiento óptimo. Dispensador de agua en la puerta y fabricador de hielo interno.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRF605QDUVX2-26547
    • Familia de productoRefrigeration
    • Grupo de productosContemporary
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1790
    • Ancho (mm)905
    • Profundidad (mm)688
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía