Publique sus productos
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas

    48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas

    4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Tamaño y potencia. Ocho quemadores proporcionan un potente calor de 23.500 BTU, con dos hornos de gas para una capacidad combinada de 7,7 pies cúbicos. El quemador superior alcanza los 23.500 BTU para una ebullición realmente rápida. Amplia capacidad total de 7,7 pies cúbicos en dos cavidades de horno.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRGV2-488-N_N-71350
    • Familia de productoRanges
    • Grupo de productosProfessional
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2022-06-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35.75
    • Ancho (pulgadas)47.88
    • Profundidad (pulgadas)29.12
    Información relacionada
    • Diseñado enNueva Zelanda
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText